ADuCM435IE
不推荐用于新设计具有 I3C 接口的 12 位模拟输入/输出、Arm Cortex-M3 的精密模拟微控制器
- 产品模型
- 2
概述
- 模拟输入和输出
- 多通道、12-位、2 MSPS ADC
- 高达 16 个外部通道
- 电源、VDAC 和温度监控内部通道
- 单端,差分模式
- 0 V 至 VREF 模拟输入范围
- 包含输入缓冲区和数字比较器
- 4 通道可选输出范围
- 0V 至 2.5V 或 AVDD–0.1V,10mA 灌/拉能力,电压监控
- 32 位 Arm Cortex-M3 内核,32 位 RISC 架构
- 串行线端口支持数字码下载和调试
- 16MHz 片上振荡器、80MHz/104MHz PLL 输出
- 外部时钟脉冲源
- 2× 1MB 独立闪存/EE 存储器
- 64kB SRAM
- 支持光学 DSP 固件的 SPI 闪存模式
- 片内外设
- 1 个 UART、2 个 SPI、2 个 I2C 串行输入和输出
- 1 x I3C,带 CMIS 硬件协处理器
- 具有多级电压(3.3V、1.8V 和 1.2V)数字输入的 GPIO
- 3×16 位和 1×32 位通用定时器
- 监控定时器 (WDT)
- 16 位 PWM
- Manchester 编码器和解码器
- 32 元素 PLA
- 所有 GPIO 支持外部中断
- 电源
- 多种电源
- AVDD、IOVDDx 和 DVDD = 2.85V 至 3.63V
- 适合低功耗应用的灵活操作模式
- 封装和温度范围
- 4.5mm × 4.5mm,0.4mm 间距,81 球 CSP_BGA
- 完全指定在 TJ = –40°C 至 +125°C 范围内
- 工具
- 低成本 QuickStart 开发系统和完整的第三方支持
ADuCM435IE 是一款完全集成的单封装器件,包含高性能模拟外设以及由 80MHz/104MHz Arm® Cortex®-M3 处理器控制的数字外设,并带有用于存储代码和数据的集成闪存。
ADuCM435IE 上的模数转换器 (ADC) 为最多 16 个输入引脚提供 12 位、2MSPS 数据采集,这些输入引脚可通过最多四个模拟比较器编程,进行单端或差分操作。此外,还可以测量裸片温度和电源电压。
ADC 输入电压范围为 0V 至 VREF。VREF 通常为 2.52V。提供了一种时序控制器,使用户可以选择一组要按时序测量的 ADC 通道,而无需在时序期间进行软件干预。该时序可以选择性地以用户可选择的速率自动重复。
ADuCM435IE 支持最多四个 12 位电压 DAC 输出 (VDAC)。ADuCM435IE VDAC 的通道 0 至通道 3 支持 0V 至 2.5V 的正电压范围。该范围可扩展至 0V 至 AVDD。每个通道上的片上缓冲器可提供 10mA 电流,最大电容负载为 200pF。
ADuCM435IE 可用数字和模拟输出进行配置,通过看门狗或软件复位时序保持其输出电压。因此,即使在该套件自行复位时,产品也可以保持功能。
ADuCM435IE 具有低功耗 Arm Cortex-M3 处理器和 32 位精简指令集计算机 (RISC) 机器,峰值性能高达 130 MIPS。此外,ADuCM435IE 内部集成了两个 1MB 闪存和 64kB SRAM。ADuCM435IE 的闪存有两个独立的 1MB 块。这两个闪存块也可以在 SPI 闪存模式下工作。在此模式下,SPI 主机(例如光学数字信号处理器 (DSP))可以通过 GPIO P2.4 至 P2.7 访问这些块。
应用
- 光网络 100G/200G/400G/800G 及更高频率模块
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADUCM435IEBBCZ | CSP_BGA | ||
| ADUCM435IEBBCZ-RL7 | CSP_BGA |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
5月 18, 2026 - 26_0138 Qualification of Wafer Fabrication Site TSMC Singapore (SSMC) for Select Optical Controller Products |
||
| ADUCM435IEBBCZ | ||
| ADUCM435IEBBCZ-RL7 | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADUCM435IE的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论