ADUC7039

不推荐用于新设计

车用集成精密电池传感器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高精度ADC
  • 双通道、同步采样、16位Σ-Δ型 ADC
  • 可编程ADC吞吐量:10 Hz至1 kHz
  • 片内5 ppm/°C基准电压源
  • 电流通道
    全差分、缓冲输入
    可编程增益
    ADC输入范围:−200 mV至+300 mV
    数字比较器,内置电流累加器功能
  • 电压通道
    缓冲、片内衰减器,适用于12V电池输入
  • 温度通道
    外部和片内温度传感器方案
  • 微控制器
    ARM7TDMI-S内核、16/32位RISC架构20.48 MHz PLL片内精密振荡器
  • JTAG端口支持代码下载和调试
  • 存储器
    64 kB Flash/EE存储器选项,4 kB SRAM
    Flash/EE耐久性:10,000个周期,数据保持时间:20年
    通过JTAG和LIN在线下载
  • 片内外设
    LIN 2.1兼容从机
    SPI
    GPIO端口
    1 × 通用定时器
    唤醒和看门狗定时器
    片内上电复位
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADUC7039
车用集成精密电池传感器
ADuC7039 Functional Block Diagram ADuC7039 Pin Configuration
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
Σ-Δ型ADC指南

交互式图形工具,显示理想Σ-Δ型ADC的行为。

打开工具

评估套件

EVAL-ADUC7039

ADuC7039 QuickStart Plus开发系统

产品详情

用于评估ADuC7039(适合在12V汽车电子应用中进行电池监控的完整系统解决方案)的开发系统。

EVAL-ADUC7039
ADuC7039 QuickStart Plus开发系统

最新评论

近期浏览