ADPD142RG
过期
带环境光抑制功能的完全集成式光度测量系统
Viewing:
概述
- 集成光学元件的2.8 mm × 5 mm模块
红光和红外(IR) LED (ADPD142RI)
红光和绿光LED (ADPD142RG)
光电二极管 - 真双通道250 mA LED驱动器
- 各通道提供单独的LED和AFE设置
- 针对各LED返回信号提供双数据寄存器
- 14位ADC
- 20位突发累加器支持每个采样周期20位
- 片上样本至样本蓄能器支持每次读取数据高达27位
ADPD142RG/ADPD142RI是完整的光度测量系统,设计用于激励LED并测量相应的光学返回信号。 这些系统具有同类优质的环境光干扰抑制性能,包括直流和交流。 每个模块包含一个高效率光度测量前端、两个LED和一个光电二极管。 前端由控制模块、带20位突发累加器的14位模数转换器(ADC)和两个灵活的独立配置LED驱动器组成。 模拟前端(AFE)在单独的数据路径上处理各LED的返回数据,并且可以选择不同的AFE设置。 数据输出和功能配置通过一个1.8 V I2C接口进行。 控制电路包括灵活的LED信号传输和同步检测。
应用
- 光学心率监护仪(HRM)
- 反射式SpO2测量
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议在线研讨会 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD142RG的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论