ADMX3651

推荐用于新设计

6½ 位,±10 V 数字电压表

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 6½ 位分辨率
  • ±0.1 V、±1 V 和 ±10 V 范围
  • 双通道
  • 30 天精度:1 V 范围内的读数范围 <4 ppm
  • <在 1 NPLC 下,1 V 量程的噪声为 0.24 ppm RMS,采样次数为 1000 次
  • 数据速率高达 1 kSPS
  • 自动归零功能
  • 支持 SCPI 协议
  • UART 通信接口
  • 上电顺序自检
  • 输入保护
  • 5 V 电源
  • 工作温度范围 0°C 至 45°C
ADMX3651
6½ 位,±10 V 数字电压表
ADMX3651 Functional Block Diagram ADMX3651 Functional Block Diagram ADMX3651 Pin Configuration
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
eval board
EVAL-ADMX3652

评估 ADMX3652 6½ 位 ±20 V 数字电压表

特性和优点

  • 集成校准操作
  • 数据记录仪
  • UART 至 USB 通信
  • DMM 通用连接器

产品详情

ADMX3652 是一款采用小尺寸封装的 6½ 位 ±20 V 双通道数字电压表,可轻松集成到系统中。此模块提供三个测量范围,可根据输入电压手动或自动选择。所有操作均通过异步接收器-变送器 (UART) 通信与可编程仪器仪表标准命令 (SCPI) 协议来实现。当 ADMX3652 与 ADI 公司的 EVAL-ADMX3652-INT 评估板连接时,它可以用作便携式测量仪器,具有两个使用香蕉插孔连接器的电压输入通道。测量的数据通过 EVAL-ADMX3652-INT 上的 UART 转 USB 功能输出到计算机。还提供直观的图形用户界面 (GUI) 工具,该工具可用于操作模块并捕获计算机中的数据来评估 ADMX3652 的性能。

EVAL-ADMX3652
评估 ADMX3652 6½ 位 ±20 V 数字电压表
EVAL-ADMX3652Z-INT Interface Board EVAL-ADMX3652Z-INT Interface Board - Top View EVAL-ADMX3652Z-KIT Evaluation Board

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADMX3651的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览