ADIS16240

过期

低功耗、可编程冲击传感器和记录器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 数字三轴加速度计:±19 g
  • 可编程事件记录器
    内部和外部触发器输入
  • 低功耗工作
    休眠模式电流:100 μA
    连续采样电流:1 mA,1 kSPS
  • 唤醒和记录功能
    外部触发器输入和SPI触发器命令
  • 峰值加速度采样与保持
  • 峰值XYZ平方和输出
  • 1600 Hz(X,Y)和550 Hz(Z)传感器带宽
  • 数字控制偏置电压校正
  • 高达4096 SPS的数字控制采样率
  • 用于状态监控的可编程警报
  • 可编程数字输入/输出线路
    数据就绪输出和警报指示器输出
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

ADIS16240
低功耗、可编程冲击传感器和记录器
ADIS16240-fbl ADIS16240-pc
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
EVAL-ADIS16240

ADIS16240/PCB分线板

产品详情

ADIS16240/PCBZ是一款“分线板”产品,提供1个ADIS16240ABCZ和1个接口PCB,可简化系统设计和评估早期阶段的“原型制作”过程。ADIS16240ABCZ是完全校准的数字MEMS冲击检测器/记录器,提供一个串行外设接口(SPI)用于全部数字通信。它采用12 mm 12 mm、层压球栅阵列(BGA)封装,可最大限度减少电路板空间,但不支持典型原型焊接工艺。接口PCB通过双排12引脚连接器提供对 ADIS16240ABCZ的访问,支持标准扁平电缆系统和手工焊接连接技术。

资料

软件

eval board
ADISUSB

ADISUSB 评估系统

特性和优点

  • 针对惯性测量单元PC评估软件的PC-USB评估系统
    - 演示模式
    - 寄存器模式
    - 数据采集模式
  • 兼容Windows XP、Vista、7(仅限32位)
    - 每秒可读取2,000个寄存器(16位寄存器)
  • 套件包括:
    - ADISUSB电路板
    - A至B USB电缆
    - 1mm、12引脚扁平连接器

产品详情

ADISUSB系统是一种基于PC的简单工具,用于评估iSensor产品,面向尚未准备好将这类产品集成到嵌入式处理器系统的人员。该系统支持通过应用程序软件实现各受支持器件的基本演示、个别寄存器访问和数据采集功能。每个应用程序软件包均随附安装向导,可帮助简化安装并还随附易于使用的简单USB驱动程序包。ADISUSB随附的所有软件包均兼容32位版本的Windows XP、Vista和7。ADISUSB电路板厚度为0.125”,支持以预钻、预攻螺纹的安装孔来安装各个iSensor器件。安装孔可容纳M2x0.4mm机械螺丝。由于集成电源系统,因此大多数情况下无需外部电源,但的确提供外部电源输入,从而可进行电源灵敏度测试。电源系统采用USB的+5V电压并针对+3.3V器件提供线性调节器选项。

资料

软件

EVAL-ADIS16240
ADIS16240/PCB分线板
ADISUSB
ADISUSB 评估系统

最新评论

近期浏览