Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

ADG799A

过期

I2C® 兼容、宽带宽、3路2x2交叉点开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 3.3 V 模拟信号范围(电源电压5 V,负载75 Ω)
  • I2C-兼容接口
  • 低插入损耗与低导通电阻:2.6 Ω(典型值)
  • 低静态电流:1 nA(典型值)
  • 单电源电压:3 V/5 V
  • 导通电阻平坦度:0.3 Ω(典型值)
  • 带宽:230 MHz
  • 快速开关时间 :
    tON 184 ns
    tOFF 180 ns
  • 紧凑型24引脚LFCSP封装
ADG799A
I2C® 兼容、宽带宽、3路2x2交叉点开关
5714175ADG799A-fbl 29958375ADG799A-pc
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
需要发起讨论吗? 没有关于 ADG799A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览