ADE7979

不推荐用于新设计

具有ADC比特流接口的数字多相计量IC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 数字、计量 IC、基于分流的多相仪表
  • 用于带有 ADE9322B 的 mSure® 系统
  • 精度高,支持 EN50470-1、EN50470-3、IEC62053-21、IEC62053-22、IEC62053-23、IEC62053-24、ANSIC12.20、IEEE1459 标准
  • 中性线电流计算
  • 与 3 相、3 线或 4 线(三角形或星形)仪表以及其他三相服务兼容
  • 计算每相和整个系统的有功、无功和视在能量
  • 电能质量测量,包括 THD
  • 3.3 V 单电源
  • 工作温度:−40°C 至 +85°C
  • 灵活的 I2C、SPI 和 HSDC 串行接口
ADE7979
具有ADC比特流接口的数字多相计量IC
ADE7979 Functional Block Diagram
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
ADE7978 量产 用于三相分流电表的三相计量IC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7979的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览