ADE7903

量产

内置SPI接口的3通道Σ-Δ型ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 一个(ADE7903) 24位、Σ-Δ ADC(采用三个ADE7912/ADE7913 ADC进行同步采样)
  • 片内温度传感器
  • 四线式SPI串行接口
  • 独立24位Σ-Δ型ADC
  • 多达4个ADE7903和ADE7912/ADE7913器件由单个晶振或外部时钟计时
  • 多个ADE7903和ADE7912/ADE7913器件同步
  • 电流通道峰值输入范围为±31.25 mV
  • 电压通道峰值输入范围为±500 mV
  • 3.3 V单电源
  • 20引脚宽体SOIC封装
  • 工作温度: -40℃至+85℃

ADE7903
内置SPI接口的3通道Σ-Δ型ADC
ADE7903 Typical Application Diagram ADE7903 Functional Block Diagram ADE7903 Pin Configuration
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
ADE9103 推荐用于新设计 带 SPI 接口的隔离式 Σ-Δ ADC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
EVAL-ADE7903

ADE7903 评估板

特性和优点

  • ADE7903的全功能评估板
  • PC控制结合EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP-B)
  • PC软件用于(时域和频域)的控制和数据分析
  • 独立工作能力

产品详情

EVAL-ADE7903EB评估套件包括该评估板以及EVAL-SDP-CB1Z SDP-B板,允许用户评估ADE7903 Σ-Δ ADC的性能,且评估环境与实际单相电表的部署环境非常类似。 提供一种隔离版ADE7903 Σ-Δ ADC,即ADE7913用于评估隔离式Σ-Δ ADC,并使用ADE7913评估套件(从ADI公司单独订购)。 采用LabVIEW®编写的评估软件通过PC接口访问ADE7903的寄存器。


该产品数据手册提供ADE7903的完整规格,使用评估板时应同时参考用户指南与数据手册。


EVAL-ADE7903
ADE7903 评估板
EVAL-ADE7903

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADE7903的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览