ADAV400

过期

内置嵌入式SigmaDSP®处理器的音频编解码器

Viewing:

概述

  • 1路立体声模拟输入(ADC)
  • 4 路立体声模拟输入以多路复用方式连接至立体声ADC
  • 4 路立体声(8通道)模拟输出(DAC)
  • 集成放大器的专用耳机输出
  • 8通道I2S 输入和输出模式
  • 8/16通道TDM输入和输出模式
  • 双通道(1路立体声)异步I2S 输入,集成采样速率转换器(SRC),支持5 kHz至50 kHz范围内的采样速率
  • 完全可编程的音频数字信号处理器(DSP),可改善声音处理性能

推荐替代产品

ADAU1701 量产

SigmaDSP® 28/56 Bit音频处理器,内置2个ADC和4个DAC

ADAV400
内置嵌入式SigmaDSP®处理器的音频编解码器
ADAV400 Functional Block Diagram ADAV400 Pin Configuration
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
ADAU1445 量产 SigmaDSP® 数字音频处理器,内置灵活的音频路由矩阵
AD1938 量产 4 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL
AD1896 量产 192 kHz立体声异步采样速率转换器
AD1940 量产 SigmaDSP® 多通道28位音频处理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADAV400的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览