ADAS1010-3
推荐用于新设计具有温度和血压测量功能的15导联ECG生命体征监测模块
- 产品模型
- 1
概述
- 采集生物电位信号,利用基于Cortex-M4的集成数字信号处理器(ADSP-CM403F)实现可定制测量和分析
- 高度灵活的配置管理,集成了用户可配置现场可编程门阵列(FPGA) (Lattice iCE40HX1K-TQ144)
- 12个全集成心电图(ECG)电极输入
- 3个温度通道
- 3个有创血压(IBP)通道
- 用于胸阻抗测量的电源和检测电路
- 1个驱动器输出
- 宽带性能,可实现支持用户算法的起搏检测(2个电极通道上提供)
- 自诊断和校准电路
- 可配置导联检测
- 提供连接器接口的小尺寸模块,可简化系统设计和实施
- 性能可靠,采用抗电磁干扰(EMI)、抗冲击和抗振封装
ADAS1010 VSM模块是一款功能齐全的模拟前端(AFE)处理器15导联ECG模块,可测量胸阻抗、起搏伪像、3通道血压、3通道温度、导联检测和自验证,具有单元倾斜(unit inclination)功能,适用于需要高度紧凑的全集成式解决方案的高性能诊断和临床患者监测系统。
ADAS1010-1提供完整的功能特性。ADAS1010-2、ADAS1010-3和ADAS1010-4选项提供简化的功能,可在需要增加经常性费用而受限的情况下轻松重用固件和机械设计。与衍生器件兼容的接口和软件保留了高性能ECG功能,并提供了去除导联输入、呼吸、温度和血压功能的选项。
应用
- 临床患者生命体征监护仪和诊断设备
- ECG
- 温度
- IBP
- 呼吸
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
Complete documentation is available upon completion of a Non-Disclosure Agreement (NDA). Please send your project details, company information and contact by e-mail to ADAS1010@analog.com.
Please contact the ADC Development Group for additional technical information.
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| ADAS1010-3AMLZ | MCML |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 10, 2020 - 20_0149 Addition of Integrated Microelectronics Inc. (IMI) as a Qualified Test Site for ADAS1010 |
||
| ADAS1010-3AMLZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAS1010-3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论