ADA4098-2

推荐用于新设计

50V、1MHz、每信道 165 μA、具有鲁棒性的顶级精密运算放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 超宽共模输入范围:−VS − 0.1 V 至 −VS + 70 V
  • 宽电源电压范围:+3 V 至 +50 V (对于 PSRR 则至±25 V)
  • 低电源电流:每信道 165 μA(典型值)
  • 低输入失调电压:±35 μV(最大值)
  • 低输入失调电压漂移:最大值 ±0.5 μV/°C(B 级)
  • 低输入电压噪声:
    • 1/f噪声角:6Hz(典型值)
    • 0.1 Hz 到 10 Hz 时典型值为 400 nV p-p
    • 100 Hz 时,为 17 nV/√Hz(典型值)
  • 高速
    • GBP:fTEST = 2.5 kHz 时,典型值为 1.05 MHz
    • 压摆率:ΔVOUT = 25 V 时,为 0.85 V/μs (典型值)
  • 低电源电流关断:20 μA(最大值)
  • 低输入失调电流:±700 pA(最大值)
  • 大信号电压增益:ΔVOUT = 3.5 V 时,最小值为 126 dB
  • CMRR:VCM = −0.1 V 至 +70 V 时,最小值为 120 dB
  • PSRR:VSY = +3 V 至 ±25 V 时,最小值为 123 dB
  • 输入无相位反转过载
  • ±3 kV HBM 和 ±1.25 kV FICDM
  • 宽温度范围:−55°C至+150°C(H 级)
ADA4098-2
50V、1MHz、每信道 165 μA、具有鲁棒性的顶级精密运算放大器
ADA4098-1/ADA4098-2 Application Circuit ADA4098-2 Pin Configuration ADA4098-2 Pin Configuration ADA4098-2 Pin Configuration
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
LTspice中提供以下器件型号:

  • ADA4098-1
  • ADA4098-2

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
EVAL-ADA4098-2

评估 ADA4098-2 50 V、1 MHz、每信道 165 μA、具有鲁棒性的 Over-The-Top 精密运算放大器

特性和优点

  • ADA4098-2 全功能评估板
  • 支持高效原型设计
  • 用户定义的电路配置
  • 与测试设备和其他电路的简化连接

产品详情

EVAL-ADA4098-2EBZ 评估 ADA4098-2,它是采用 10 引脚引线框架芯片级封装包(LFCSP)且具有鲁棒性的 Over-The-Top精密运算放大器。EVAL-ADA4098-2EBZ 是预填充板,并使用 1 增益配置。

EVAL-ADA4098-2EBZ 设计实现了简化和高效使用。EVAL-ADA4098-2EBZ 在输入和输出上具有终端安装的超小型 A 版本 (SMA) 连接器,可高效连接至测试设备或其他电路。还包括批量测试点,作为输入和输出的替代选项。优化的 EVAL-ADA4098-2EBZ 接地平面、组件布置和电源,提供了最大的电路灵活性和性能。EVAL-ADA4098-2EBZ结合了表面贴装技术(SMT),以及大部分器件采用 0603 外壳尺寸,但 10μF 旁路电容 (C1 和 C4) 除外。EVAL-ADA4098-2EBZ 还具有未填充的电阻器和电容器焊盘,为用户提供了选择和灵活性,以实现不同的应用电路和配置。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADA4098-2EBZ 的初级端,图 2 显示了 EVAL-ADA4098-2EBZ 的次级端。

请参阅 ADA4098-2 数据手册,了解完整的规格、套件操作的详细信息和应用电路配置。使用 EVAL-ADA4098-2EBZ 时,应参阅数据手册,同时参阅本用户指南。

EVAL-ADA4098-2
评估 ADA4098-2 50 V、1 MHz、每信道 165 μA、具有鲁棒性的 Over-The-Top 精密运算放大器
EVAL-ADA4098-2EBZ Evaluation Board - Top View EVAL-ADA4098-2EBZ Evaluation Board - Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADA4098-2的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览