AD9979

不推荐用于新设计

采用Precision Timing™ 内核的14位CCD信号处理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 模拟与数字内核电源电压:1.8 V
  • 相关双采样器(CDS),增益为–3 dB、0 dB、+3 dB和+6 dB
  • 6 dB至42 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 14位、65 MHz模数转换器
  • 具有可变电平控制功能的黑色电平箝位
  • 完整的片内时序发生器
  • Precision Timing™ 内核,65 MHz时分辨率为240 ps
  • 片内3 V水平和RG驱动器
  • 通用输出(GPO)提供快门和系统支持
  • 7 mm × 7 mm, 48引脚LFCSP封装
  • 内部LDO调节器电路
AD9979
采用Precision Timing™ 内核的14位CCD信号处理器
AD9979-fbL AD9979-pc