AD9945

不推荐用于新设计

完整的12位40 MHz CCD信号处理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 40 MSPS相关双采样器(CDS)
  • 6 dB至40 dB、10位可变增益放大器(VGA)
  • 低噪声光纤黑色箝位电路
  • 预消隐功能
  • 12位40 MSPS ADC
  • 保证无失码
  • 三线式串行数字接口
  • 3 V 单电源供电
  • 低功耗:140 mW (3 V)
  • 节省空间的32引脚
    5 mm x 5 mm LFCSP封装

AD9945
完整的12位40 MHz CCD信号处理器
AD9945 Functional Block Diagram