AD9942

过期

带Precision Timing™内核的双通道、14位CCD信号处理器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 40 MHz相关双采样器(CDS)
  • 0 dB至18 dB、9位可变增益放大器
  • 40 MSPS模数转换器(ADC)
  • 具有可变电平控制功能的光学黑色箝位(CLPOB)
  • 完整的片内时序驱动器
  • Precision Timing内核,分辨率<550 ps
  • 片内3 V水平和RG驱动器
  • 4相水平时钟模式
  • 100引脚、9 mm × 9 mm、CSP_BGA封装

AD9942
带Precision Timing™内核的双通道、14位CCD信号处理器
AD9942-fbl 49065275651430AD9942-pc