AD8386

不推荐用于新设计

10位、12通道输出、抽取LCD驱动器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高压驱动至供电轨1.3 V以内
  • 输出短路保护
  • 高刷新速率
    100 Ms/s快速10位输入数据刷新速率
  • 静态功耗:1.4 W
  • 电压控制视频基准(亮度)、失调和满量程(对比度)输出电平
  • INV位反转视频信号极性
  • 3.3 V逻辑、9 V至18 V模拟电源
  • 高精度电压输出
    激光调整消除调整或校准需要
  • 灵活的逻辑
    XFR允许并联AD8386操作
  • 容性负载快速建立
    0.25%建立时间:35 ns(150 pF负载)
    压摆率:400 V/µs
  • 提供64引脚9 mm x 9 mm LFCSP_VQ封装

AD8386
10位、12通道输出、抽取LCD驱动器
AD8386 Functional Block Diagram AD8386 Pin Configuration
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD8386的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览