AD7841

量产

8通道、14位、并行输入、电压输出DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 一个封装中集成8个14位DAC
  • 电压输出
  • 每对DAC单独进行失调电压调整
  • 基准电压范围:±5 V
  • 最大输出电压范围:±10 V
  • 工作电压:±15 V (± 10%)
  • 清零至用户定义电压功能
  • 44引脚MQFP封装

AD7841
8通道、14位、并行输入、电压输出DAC
AD7841 Functional Block Diagram
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
EVAL-AD7841

AD7841 评估板

产品详情

利用该评估板可轻松评估AD7841的功能和性能,它通过打印机端口与PC相连。同时还提供用于AD7841寄存器的编程软件。

EVAL-AD7841
AD7841 评估板

最新评论

近期浏览