AD7816

过期

温度传感器:10位ADC,仅具有温度监控并采用SOIC/µ SOIC封装

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 10位ADC,转换时间为9 µs
  • 1个(AD7818)和4个(AD7817)单端模拟输入通道
  • AD7816仅具有温度测量功能
  • 片内温度传感器
    分辨率为0.25ºC
    误差:±2ºC(–40ºC至+85ºC)
    工作温度范围:–55ºC至+125ºC
  • 宽电源电压范围:2.7 V至5.5 V
  • 固有的采样保持功能
  • 2.5 V _ 1%片内基准电压源
  • 过温指示器
  • 转换结束时自动关断
  • 低功耗:
    4 µW(10 SPS吞吐速率时)
    40 µW(1 kSPS吞吐速率时)
    400 µW(10 kSPS吞吐速率时)
  • 灵活的串行接口

AD7816
温度传感器:10位ADC,仅具有温度监控并采用SOIC/µ SOIC封装
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7816的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览