AD7545A
不推荐用于新设计CMOS 12位缓冲乘法DAC,内置数据锁存器
- 产品模型
- 10
Viewing:
概述
- AD7545的改进版本
- 快速接口定时
- 所有等级产品均提供12位精度
- 20引脚DIP和表贴封装
- 低成本
AD7545A是一款12位CMOS乘法DAC,内置数据锁存器,是业界标准产品AD7545的改进版。新设计的WR脉冲宽度为100 ns,支持与更广泛的快速8位和16位微处理器接口。数据在CS 和 WR 输入的控制下以单个12位宽数据字的形式载入。如果将这些控制输入接为低电平,输入锁存器将变得透明,DAC以无缓冲方式工作。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7545AKNZ | 20-Lead PDIP | ||
| AD7545AKPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| AD7545AKPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
| AD7545AKRZ | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7545AKRZ-REEL | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7545AKRZ-REEL7 | 20-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD7545ALPZ | 20-Lead Flatpack | ||
| AD7545ALPZ-REEL | 20-Lead Flatpack | ||
| AD7545ATCHIPS | none available | ||
| AD7545AUE | 20-Lead LCC |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
3月 7, 2019 - 19_0046 Assembly Transfer of 18,20,24,28 Lead PDIP to Cirtek |
||
| AD7545AKNZ | 量产 | |
|
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| AD7545AKNZ | 量产 | |
| AD7545AKPZ | 量产 | |
| AD7545AKPZ-REEL | 量产 | |
| AD7545AKRZ | 量产 | |
| AD7545AKRZ-REEL | 量产 | |
| AD7545AKRZ-REEL7 | 量产 | |
| AD7545ALPZ | 量产 | |
| AD7545ALPZ-REEL | 量产 | |
| AD7545ATCHIPS | ||
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7545AKNZ | 量产 | |
|
7月 21, 2014 - 13_0297 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select 16L, 20L, 24L and 28L SOICW Packages |
||
| AD7545AKRZ | 量产 | |
| AD7545AKRZ-REEL | 量产 | |
| AD7545AKRZ-REEL7 | 量产 | |
|
8月 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD7545AKRZ | 量产 | |
| AD7545AKRZ-REEL | 量产 | |
| AD7545AKRZ-REEL7 | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
| AD7545AUE | 量产 | |
|
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
| AD7545AUE | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7545A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论