AD7390

量产

+3 V/+5 V、串行输入、微功耗、12位DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 微功耗:100 µA
  • 采用2.7 V至5.5 V单电源供电
  • 1.75 mm、紧凑型SO-8封装和1.1 mm、TSSOP-8封装
  • AD7390:12位分辨率
    AD7391:10位分辨率
  • SPI、QSPI兼容型串行接口,采用施密特触发器输入

AD7390
+3 V/+5 V、串行输入、微功耗、12位DAC
AD7390 Functional Block Diagram
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7390的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览