AD7233
量产CMOS、12位串行DACPORT®,采用小型DIP封装
- 产品模型
- 2
概述
- 12位CMOS DAC,内置:
片内基准电压源
输出放大器
输出范围:-5 V至+5 V - 串行接口
- DAC更新速率:300 kHz
- 小尺寸:8引脚小型DIP封装
- 非线性度:±1/2 LSB(Tmin至Tmax)
- 低功耗:100 mW(典型值)
AD7233是一款完整的12位电压输出数模转换器,输出放大器和齐纳基准电压源全部集成于一个8引脚封装中。无需外部调整便可实现全部额定性能。数据格式为二进制补码,输出范围为-5V至+5V。
AD7233具有一个快速、多功能串行接口,可以轻松连接到配有串行端口的微型计算机和16位数字信号处理器。当SYNC输入变为低电平时,SDIN上的数据在SCLK下降沿逐个读入输入移位寄存器。16位数据传输完成后拉低LDAC时,DAC锁存更新为低12位数据,同时更新输出。或者,也可以将LDAC永久接为低电平。这种情况下,当读入所有16位数据时,DAC寄存器会自动更新为移位寄存器的内容。串行数据速率最高可达5 MHz,DAC更新速率可达300 kHz。
针对要求更大灵活性、单极性输出范围、单电源供电的应用,请参阅AD7243数据手册。
AD7233采用先进的线性兼容CMOS (LC2MOS)混合技术工艺制造,提供8引脚DIP封装。
DACPORT是ADI公司的注册商标。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD7233ANZ | 8-Lead PDIP | ||
| AD7233BNZ | 8-Lead PDIP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 19, 2009 - 07_0024 Package Material Changes for SOT23, MiniSO, MQFP, PDIP, PLCC, SOIC (narrow and wide body), SSOP, TSSOP and TSSOP exposed pad |
||
| AD7233ANZ | 量产 | |
| AD7233BNZ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| AD5530 | 量产 | 串行输入、电压输出12位DAC |
工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD7233的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论