AD7224

不推荐用于新设计

内置输出放大器的LC2 MOS 8位DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 分辨率(位)8位
  • DAC更新速率:143kSPS
  • DAC建立时间:7µs
  • 最大正电压(V):+16.5V
  • 单电源:是
  • DAC类型:电压输出
  • DAC输入格式:并行

AD7224
内置输出放大器的LC2 MOS 8位DAC
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
AD5300 量产 2.7 V至5.5 V、140 µA、轨到轨电压输出、8位DAC,采用SOT-23和MicroSOIC封装
AD5601 量产 2.7 V至5.5 V、<100 µA、8位nanoDAC®,集成SPI接口,采用LFCSP和SC70封装
AD5611 量产  2.7 V至5.5 V、小于100 µA、10位nanoDAC®、SPI接口、采用LFCSP和SC70封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

打开工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD7224的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览