AD5441
量产12-Bit串行输入乘法型数模转换器
- 产品模型
- 2
概述
- 电源电压:2.5 V ~ 5.5 V
- 真正的12-bit精度
- 在5 V电源电压时,电流<1 µA
- 快速3线串行输入
AD5441是一款改进型、高精度、12-bit乘法型数模转换器(DAC),采用节省空间的8引脚封装。它具有串行输入、双缓冲以及出色的模拟性能,非常适合小电路板空间的应用。改进的线性度与增益误差,无需额外的调理,从而减少元件数量。独立的输入时钟与负载DAC控制线允许用户对数字加载与模拟输出进行控制。
电路包括1个12-bit串行输入/并行输出移位寄存器、1个12-bit DAC寄存器、1个12-bit CMOS DAC以及控制逻辑电路。串行数据在时钟脉冲上升沿输入串行输入寄存器。当新的数据字输入时,利用LD输入引脚加载进DAC寄存器,通过DAC将寄存器中的数据转换为输出电流。
AD5441的工作电压为5V单电源,电源电流仅为1µA,它采用8引脚MSOP封装,是要求低功耗、小尺寸、高性能等诸多应用的理想解决方案。
AD5441在扩展的工业温度范围内(-40°C ~ +125°C)达到规定的技术性能。它采用8引脚LFCSP封装与8引脚MSOP封装。
应用
Data Sheet, Rev. 0, 1/08
参考资料
解决方案设计及宣传手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5441BRMZ | 8-Lead MSOP | ||
| AD5441BRMZ-REEL7 | 8-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
1月 5, 2015 - 14_0246 Qualification of ASE Chungli, as an Alternate Assembly Site for Select MSOP Devices |
||
| AD5441BRMZ | 量产 | |
| AD5441BRMZ-REEL7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5441BRMZ | 量产 | |
| AD5441BRMZ-REEL7 | 量产 | |
|
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| AD5441BRMZ | 量产 | |
| AD5441BRMZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5441的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论