产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • On-Chip Gain and Offset Divider Networks Provide 15-Bit Accurate Output Ratios
  • On-Chip V+ to GND and V+ to V- Divider Networks Provide 8-Bit Accurate Output Ratios
  • RON: 100Ω max
  • RON Matching Between Channels: 6Ω max
  • Charge Injection: 5pC max
  • Low 0.1nA Off Leakage Current
  • Small 20-Pin SSOP/SO/DIP Packages
MAX4540
低电压、单8选1及双4选1,带有校准的多路复用器
MAX4539:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4540的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览