MAX40002

推荐用于新设计

采用超小型0.73mm x 0.73mm WLP/SOT23封装的nanoPower 4引脚比较器

Nanopower比较器提供超小封装(0.73mm x 0.73mm)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 采用小型0.73mm x 0.73mm、4引脚WLP封装和5引脚SOT23封装,节省电路板空间
  • 500nA超低工作电流,在比较器持续监控的应用中有助于节省电池电量
  • 1.7V至5.5V电源电压范围,支持1.8V、2.5V、3V和5V系统
  • 输入电压范围:0.1V至5.5V
  • 外部基准电压范围:1.7V至5.5V
  • 提供各种工厂调整基准电压,无需外部基准电压源,节省了电路板空间和成本:
    • 0.2V、0.5V、0.9V、1.222V
    • 传输延迟:9µs
  • 额定温度范围:–40°C至+125°C
MAX40002
采用超小型0.73mm x 0.73mm WLP/SOT23封装的nanoPower 4引脚比较器
MAX40002, MAX40003, MAX40004, MAX40005, MAX40012, MAX40013, MAX40014, MAX40015: Typical Operating Circuits
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
比较器 2
MAX9060 量产 超小尺寸、微功耗单路比较器,采用4焊球UCSP和5引脚SOT23封装
MAX9064 量产 超小尺寸、微功耗单路比较器,采用4焊球UCSP和5引脚SOT23封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

MAX40003EVKIT

MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:0.1V至5.5V
  • 1.7V至5.5V外部基准电压源范围(MAX40002ANS–MAX40005ANS)
  • 1.7V至5.5V VCC范围,使用内部基准电压源(MAX40002ANS_ _─MAX40005ANS_ _)
  • 提供0.2V、0.5V、0.9V和1.222V内部基准电压源选项
  • 评估4引脚WLP封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40002–MAX40005评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PC板,用于评估MAX40002ANS02–MAX40005ANS02单通道比较器。MAX40002ANS02–MAX40005ANS02采用1.7V至5.5V的VCC电源供电,具有0.2V的内部基准电压源,支持0.1V至5.5V的宽输入电压(IN)范围。这些评估套件可用于演示MAX40002ANS02–MAX40005ANS02,它们采用超小型、0.76mm x 0.76mm、4引脚晶圆级封装(WLP),引脚间距为0.35mm。

这些评估套件配置为评估MAX40002–MAX40005/MAX40012–MAX40015系列中所有采用4引脚晶圆级封装(WLP)的器件。要评估MAX40002–MAX40005/ MAX40012–MAX40015系列中除预装器件之外的其他WLP器件,请将U1 IC替换为所需器件(详情请参见“订购信息”)。

 

应用

  • 电子玩具
  • 移动设备
  • 笔记本电脑
  • 便携式仪器仪表
  • 便携式医疗设备

MAX40002EVKIT

MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:0.1V至5.5V
  • 1.7V至5.5V外部基准电压源范围(MAX40002ANS–MAX40005ANS)
  • 1.7V至5.5V VCC范围,使用内部基准电压源(MAX40002ANS_ _─MAX40005ANS_ _)
  • 提供0.2V、0.5V、0.9V和1.222V内部基准电压源选项
  • 评估4引脚WLP封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40002–MAX40005评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PC板,用于评估MAX40002ANS02–MAX40005ANS02单通道比较器。MAX40002ANS02–MAX40005ANS02采用1.7V至5.5V的VCC电源供电,具有0.2V的内部基准电压源,支持0.1V至5.5V的宽输入电压(IN)范围。这些评估套件可用于演示MAX40002ANS02–MAX40005ANS02,它们采用超小型、0.76mm x 0.76mm、4引脚晶圆级封装(WLP),引脚间距为0.35mm。

这些评估套件配置为评估MAX40002–MAX40005/MAX40012–MAX40015系列中所有采用4引脚晶圆级封装(WLP)的器件。要评估MAX40002–MAX40005/ MAX40012–MAX40015系列中除预装器件之外的其他WLP器件,请将U1 IC替换为所需器件(详情请参见“订购信息”)。

 

应用

  • 电子玩具
  • 移动设备
  • 笔记本电脑
  • 便携式仪表
  • 便携式医疗设备

MAX40005EVKIT

MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:0.1V至5.5V
  • 1.7V至5.5V外部基准电压源范围(MAX40002ANS–MAX40005ANS)
  • 1.7V至5.5V VCC范围,使用内部基准电压源(MAX40002ANS_ _─MAX40005ANS_ _)
  • 提供0.2V、0.5V、0.9V和1.222V内部基准电压源选项
  • 评估4引脚WLP封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40002–MAX40005评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PC板,用于评估MAX40002ANS02–MAX40005ANS02单通道比较器。MAX40002ANS02–MAX40005ANS02采用1.7V至5.5V的VCC电源供电,具有0.2V的内部基准电压源,支持0.1V至5.5V的宽输入电压(IN)范围。这些评估套件可用于演示MAX40002ANS02–MAX40005ANS02,它们采用超小型、0.76mm x 0.76mm、4引脚晶圆级封装(WLP),引脚间距为0.35mm。

这些评估套件配置为评估MAX40002–MAX40005/MAX40012–MAX40015系列中所有采用4引脚晶圆级封装(WLP)的器件。要评估MAX40002–MAX40005/ MAX40012–MAX40015系列中除预装器件之外的其他WLP器件,请将U1 IC替换为所需器件(详情请参见“订购信息”)。

 

应用

  • 电子玩具
  • 移动设备
  • 笔记本电脑
  • 便携式仪表
  • 便携式医疗设备

MAX40004EVKIT

MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015评估套件

特性和优点

  • 输入电压范围:0.1V至5.5V
  • 1.7V至5.5V外部基准电压源范围(MAX40002ANS–MAX40005ANS)
  • 1.7V至5.5V VCC范围,使用内部基准电压源(MAX40002ANS_ _─MAX40005ANS_ _)
  • 提供0.2V、0.5V、0.9V和1.222V内部基准电压源选项
  • 评估4引脚WLP封装
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX40002–MAX40005评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PC板,用于评估MAX40002ANS02–MAX40005ANS02单通道比较器。MAX40002ANS02–MAX40005ANS02采用1.7V至5.5V的VCC电源供电,具有0.2V的内部基准电压源,支持0.1V至5.5V的宽输入电压(IN)范围。这些评估套件可用于演示MAX40002ANS02–MAX40005ANS02,它们采用超小型、0.76mm x 0.76mm、4引脚晶圆级封装(WLP),引脚间距为0.35mm。

这些评估套件配置为评估MAX40002–MAX40005/MAX40012–MAX40015系列中所有采用4引脚晶圆级封装(WLP)的器件。要评估MAX40002–MAX40005/ MAX40012–MAX40015系列中除预装器件之外的其他WLP器件,请将U1 IC替换为所需器件(详情请参见“订购信息”)。

 

应用

  • 电子玩具
  • 移动设备
  • 笔记本电脑
  • 便携式仪器仪表
  • 便携式医疗设备

MAX40003EVKIT
MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015评估套件
MAX40002EVKIT
MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015评估套件
MAX40005EVKIT
MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015评估套件
MAX40004EVKIT
MAX40002/MAX40003/MAX40004/MAX40005/MAX40012/MAX40013/MAX40014/MAX40015评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX40002的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览