MAX1115
量产单电源、低功耗、串行8位ADC
采用SOT23封装的业界超低功耗ADC
- 产品模型
- 2
概述
- 单电源
- +2.7V至+3.6V (MAX1115)
- +4.5V至+5.5V (MAX1116)
- 输入电压范围:0至VREF
- 内部采样/保持;采样速率:100kHz
- 内部基准电压源
- +2.048V (MAX1115)
- +4.096V (MAX1116)
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容型串行接口
- 小型8引脚SOT23封装
- 自动关断
- 低功耗
- 175µA (100ksps)
- +3V和10ksps时为18µA
- 关断模式下为1µA
MAX1115/MAX1116低功耗、8位模数转换器(ADC)具有采样/保持(T/H)功能、基准电压源、VDD监控功能、时钟和串行接口。MAX1115的额定电压范围为+2.7V至+5.5V,MAX1116的额定电压范围为+4.5V至+5.5V。两款器件在100ksps时仅消耗175µA。
满量程模拟输入范围由+2.048V (MAX1115)或+4.096V (MAX1116)内部基准电压决定。MAX1115/MAX1116还具有AutoShutdown™关断模式,可在器件不使用时将功耗降至< 1µA。3线串行接口直接连接到SPI™、QSPI™和MICROWIRE™器件,无需外部逻辑。使用内部时钟可执行高达100ksps的转换。
MAX1115/MAX1116采用8引脚SOT23封装,尺寸仅为8引脚SO封装的30%。
应用
- 4mA至20mA供电远端数据采集系统
- 电池供电测试设备
- 低功耗、手持式便携设备
- 接收信号强度指示
- 系统诊断
参考资料
数据手册 4
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1115EKA+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX1115EKA+T | Small-Outline Transistor Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX1115EKA+ | 量产 | |
| MAX1115EKA+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
软件开发 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1115的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论