DS1972

量产

iButton 1024位EEPROM

EPROM仿真模式,用于保护数据不被意外擦除

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 1024位EEPROM存储器,分成四个页面,每页256位
  • 独立的存储页面,可以被永久写保护或进入EPROM仿真模式(“改写为0”)
  • 切换点滞回与滤波可以优化噪声指标
  • IEC 1000-4-2 4级ESD保护(±8kV接触放电、±15kV气隙放电模式)
  • -40°C至+85°C温度范围内,可在2.8V至5.25V工作电压下进行读、写操作
  • 按照1-Wire协议,以15.4kbps或125kbps速率通过一条数字信号线与主机通信
DS1972
iButton 1024位EEPROM
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1972的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览