ADPD2140W
红外光角度传感器
Viewing:
产品详情
- 双轴光角度测量
- 对入射光角度的线性响应
- 集成式可见光遮挡滤波器
- 无需外部镜头
- 低二极管电容:VR = 0.25 V 时每个通道为 15.4 pF
- 低反向暗电流:VR = 0.25 V, TA = 25°C 时每个通道为 786 fA
- 8 引脚 2 mm × 3 mm,高 0.65 mm 的 LFCSP 封装
- AEC-Q100 适用于汽车应用
ADPD2140W 是一种光学传感器,可检测和测量宽视场内入射红外光的角度,并可与红外发光二极管(LED)配合使用,以检测用户的手部动作或手势。
ADPD2140W 具有 0.363 mm2 的发光、辐射敏感面积。ADPD2140W 的低二极管电容和低暗电流可实现与 ADPD1080 光度计前端的较佳集成。ADPD2140W 需要四个光电二极管通道。因此,建议将 ADPD1080BCPZ 与 ADPD2140W 一起使用
ADPD2140W 采用小型透明模具、2 mm × 3 mm、8 引脚 LFCSP 封装,工作温度范围为 −40°C 至 +105°C。
应用
- 用于控制用户界面的手势
- 光角度检测
- 接近检测
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADPD2140W的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论