ADAU1373
预发布具有扬声器和耳机放大器的低功耗编解码器
概述
- 1个立体声ADC和2个立体声DAC,采样速率范围为8 kHz至48 kHz
- 低功耗:7 mW录音、7 mW回放(48 kHz、1.8 V)
- 8个单端或4个差分输入及PGA
- 2个麦克风偏置基准电压,具有电流检测功能
- 2个立体声数字麦克风输入
- 灵活的模拟输入/输出混频器
- 1个立体声差分或2个立体声单端线路输出
- 以真实地为中心的G级耳机放大器,采用1.8 V电源时,能够以2 × 50 mW功率驱动16 Ω负载,THD为10%
- 无滤波器D级扬声器放大器,采用3.6 V电源时,能够以2 × 880 mW功率驱动8 Ω负载,THD为10%
- 差分耳机放大器,能够驱动32 Ω负载
- 2个PLL,支持8 kHz至27 MHz范围内的输入时钟
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADAU1373是一款低功耗、集成数字音频处理功能的立体声音频编解码器,支持立体声48 kHz录音和回放。立体声音频ADC和DAC支持8 kHz至48 kHz范围内的采样速率,并支持数字音量控制。
提供八个单端或四个差分模拟输入和PGA,用于调整−12 dB至+18 dB范围内的增益,可配置为提供麦克风或线路电平信号。
支持两路立体声数字麦克风输入;总共可连接四个数字麦克风。此外,提供了三个串行数字音频输入/输出端口和异步采样速率转换器(ASRC),以支持不同采样速率,在移动电话应用中实现灵活的系统设计。可以在ADC之前将这些输入进行混频选用,或者将其配置为旁路ADC。内置两个立体声DAC,并提供灵活混频选项,用于在内部进行信号路由。
模拟输出端包含线路输出、耳机输出、扬声器输出和接收器输出。内置两个可配置为差分输出的立体声单端线路电平输出。耳机输出以真实地为中心的立体声信号(无需使用耦合电容),采用高效的G级(轨开关)架构。高效的立体声无滤波器D级开关放大器为扬声器提供约1 W的立体声功率。差分接收放大器可用于连接单独的接收扬声器。内置两个可锁定至8 kHz至27 MHz输入的PLL模块。
系统设计人员可以利用这款DSP,通过均衡、多频段压缩和限幅算法来弥补麦克风、扬声器、功放和听音环境的实际限制,从而明显改善音质体验。SigmaStudio™图形开发工具含有滤波器、混频器、动态处理器和可快速开发定制信号流的放大器,可用于对ADAU1373进行编程。
应用
- 移动电话
- 平板电脑
- 电子书 便携式媒体播放器
参考资料
软件资源
SigmaStudio
图形开发工具,用于ADI DSP音频处理器和A2B®收发器的编程、开发和调试软件。
更多内容Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADAU1373的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论