AD636
量产低电平真均方根直流转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 通过激光调整实现高精度
AD636K最大误差:0.5%
AD636J最大误差:1.0% - 宽响应能力
计算交流和直流信号的均方根值
1 MHz,−3 dB带宽:V rms > 100 mV
信号波峰因素为6时误差0.5% - 真均方根直流转换
- 200 mV 满量程
- 50 dB范围的dB输出
- 低功耗:静态电流800 μA
- 单电源或双电源供电
- 单芯片集成电路
- 低成本
AD636是一款对低电平信号执行真均方根直流转换的低功耗单芯片IC,其性能与成本更高的混合及模块式转换器相当或更佳。AD636的额定信号范围为0 mV至200 mV均方根值,波峰因素最高可达6,额外误差小于0.5%,可以精确测量复杂的输入波形。
AD636的电源电流要求较低,通常只有800 μA,非常适合电池供电的便携式仪表。它可采用±2.5 V至±16.5 V或+5 V至+24 V的各种双电源和单电源供电。输入和输出端得到保护;即使输入信号超过电源电压也不会损坏器件(无电源电压时也可存在输入信号),输出缓冲放大器也有短路保护。
AD636包括一个从内部电路点获得的辅助dB输出,代表均方根输出的对数值。0 dB基准电平由外部供应电流设置,可选择此电平以对应于0 dBm (774.6 mV)至−20 dBm (77.46 mV)的任何输入电平。频率响应范围为1.2 MHz(0 dBm)至10 kHz以上(−50 dBm)。
AD636易于使用。该器件在芯片阶段即针对输入输出失调、正负波形对称性(直流翻转误差)进行了工厂调整,200 mV均方根时可提供满量程精度。因此无需外部调整便能实现全部额定精度。
AD636按精度分为两级。J版本总误差通常小于读数的±0.5 mV ± 1.0%,AD636K的总误差小于读数的±0.2 mV至±0.5%。两个版本的额定工作温度范围均在0°C和70°C之间,提供14引脚SBDIP和10引脚TO-100金属帽壳封装。
AD636计算复杂交流(或交流加直流)输入信号的真均方根电平,并提供等效直流输出电平。波形的真均方根值用于衡量信号功率,所以比平均整流值更有用。交流耦合信号的均方根值也是其标准偏差。
AD636的200 mV满量程范围兼容许多常用的显示型ADC。低电源电流要求适合用于电池供电的手持式仪表。要在执行测量时达到较高额定精度,只需添加求平均值电容一个外部元件。低频精度、纹波和建立时间之间的优化平衡正是这款器件的价值所在。
可选片内放大器可作为输入或输出信号的缓冲器。用于输入时,可以通过标准10 MΩ输入衰减器提供精确性能。作为输出缓冲器时,最高可提供5 mA输出。
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
技术书 2
非常见问题 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
AD636JDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD636JHZ | 10 ld TO_100 | ||
AD636KDZ | 14-Lead Side Brazed CerDIP | ||
AD636KHZ | 10 ld TO_100 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
11月 9, 2011 - 11_0050 Transfer of ADI Hermetics Assembly location from Paranaque, Manila to General Trias, Cavite Philippines |
||
AD636JDZ | 量产 | |
AD636JHZ | 量产 | |
AD636KDZ | ||
AD636KHZ | 量产 | |
11月 9, 2011 - 11_0182 Test Site Transfer from Analog Devices Philippines Inc in Paranaque to Analog Devices General Trias in Cavite, Philippines |
||
AD636JDZ | 量产 | |
AD636JHZ | 量产 | |
AD636KDZ | ||
AD636KHZ | 量产 | |
3月 13, 2008 - 07_0092 Wilmington Bipolar Process Change From 100mm to 150mm Wafer Diameter |
||
AD636JDZ | 量产 | |
AD636JHZ | 量产 | |
AD636KDZ | ||
AD636KHZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
SPICE 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD636的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论