Analog Devices, Inc. (ADI)推出精密窄带宽信号链平台,以优化工业和仪器仪表应用中信号带宽范围在DC至约10 kHz的系统性能。为简化设计过程,这一全新平台可提供一系列具有可定制化解决方案选项的完整信号链,并且提供一套精选的开发工具,其中包括LTspice®等仿真环境,可深入研究滤波器性能或电源管理的设计工具,以及充分利用了ADI数十年经验及见解构建的基于信号链的评估系统。新平台纳入了精密窄带宽信号链,其特点为具备精密器件和电源管理器件选择,可优先考虑低频设计要求,提供出色的精度、稳定性和分辨率。这些稳健、可重复、高质量测量以及驱动解决方案可帮助设计人员充满信心地投入设计,并从容应对源表(SMU)、数字万用表(DMM)和数据采集系统等领域中精密仪器仪表所带来的严苛挑战。
- 点击了解可适配的精密窄带宽平台,包括面向特定应用的设计工具、开发的专用知识库和可定制的解决方案: www.analog.com/Pr220601/precision-narrow-bandwidth
- 通过在线技术支持社区EngineerZone™联系工程师和ADI专家: ezchina.analog.com/precision-technology-signal-chains/precision-narrow-bandwidth
- 观看视频,获取有关精密窄带宽信号链解决方案的更多信息: www.analog.com/Pr220601/videos/6305243363001
平台随附的精密窄带宽信号链选项示例包括:面向测量和控制的低延迟和高稳定性选项,以及针对电压驱动的噪声和稳定性优化选项。高稳定性和低延迟信号链可使终端测量更加可靠迅速,可确保闭环系统设置能够以最短的稳定时间重新配置,测试时间更高效。为调整噪声和稳定性,创建了电压驱动电路,可支持高精度且极其稳定的可编程电压源。
精密窄带宽的主要特性:
- 24位、无失码ADC性能可极大增强分辨率,并通过优化增益设置和缩短稳定时间,使整个信号链具备高精度
- 可通过最短延迟时间灵活优化噪声性能与功率,这意味着可对优良布局进行重复使用,并且仅需通过简单的软件更新,便可将电路用于多种应用场景
- 从DC开始测量带宽,这意味着能够在一定低频范围内进行稳定且准确的闭环测量
主要器件的报价与供货
| 产品 | 全面量产 | 说明 | 起始单价(千片订量) | 封装 |
| AD4630-24 | 现已供货 | 24位、2 MSPS、双通道SAR ADC | 30.95美元 | 64焊球CSP BGA(7mm x 7mm) |
| AD5791 | 现已供货 | 1 ppm 20位、±1 LSB INL、电压输出DAC | 41.65美元/71.04美元 | 20引脚TSSOP |
| LTC6373 | 现已供货 | 具有25 pA输入偏置电流的36 V、全差分可编程增益仪表放大器 | 5.76美元 | 12引脚DFN(LFCSP)(4mm × 4mm) |
| LTC6655 | 现已供货 | 0.25 ppm噪声、低漂移精密基准电压源 | 6.39美元 | 8引脚MSOP |
- 欲浏览全部ADI新闻,请访问:http://www.analog.com/cn/news-room
- 欲订阅ADI公司的每月技术杂志Analog Dialogue(模拟对话),请访问:http://www.analog.com/cn/analogdialogue-subscribe
- 更多有关产品信息,请致电亚洲技术支持中心:400 6100 006, 或发送邮件至cic.china@analog.com,或通过手机登录 m.analog.com/cn 或 www.analog.com/cn了解最新产品等信息。
- 更多ADI产品及应用视频,请访问:http://www.analog.com/cn/videos