LTC2353-16

量产

具 30VP-P 共模范围的缓冲双通道、16 位、每通道 550ksps、差分 ±10.24V ADC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 两个缓冲通道的同时采样
  • 每通道 550ksps 吞吐速率
  • 500pA / 12nA 最大输入漏电流 (在 85°C / 125°C)
  • ±1LSB INL (最大值,±10.24V 范围)
  • 保证 16 位,无漏失码
  • 差分、宽共模范围输入
  • 每个通道的 SoftSpan 输入范围:
    • ±10.24V、 0V至 10.24V、 ±5.12V, 0V至 5.12V
    • ±12.5V、0V 至 12.5V、 ±6.25V, 0V 至 6.25V
  • 94.2dB 单转换 SNR (典型值)
  • 在 fIN = 2kHz 时 THD 的典型值为 –110dB
  • 在 fIN = 200Hz 时 CMRR 的典型值为 124dB
  • 轨至轨输入过驱动容限
  • 集成的基准和缓冲器 (4.096V)
  • SPI CMOS (1.8V 至 5V) 和 LVDS 串行 I/O
  • 内部转换时钟,无周期延迟
  • 162mW 功耗 (典型值)
  • 48 引脚 (7mm x 7mm) LQFP 封装
LTC2353-16
具 30VP-P 共模范围的缓冲双通道、16 位、每通道 550ksps、差分 ±10.24V ADC
LT2353-16 Integral Nonlinearity vs Output Code and Channel Package Image 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC2365A-G

LTC2353-16 Demo Board | Buffered Dual, 18-Bit, 550ksps Simultaneous Sampling SAR ADC (Requires DC590, DC2026 or DC890)

产品详情

Demonstration circuit 2365A highlights the LTC2358 family of buffered input ADCs. The LTC2358/LTC2357/LTC2353/LTC2333 are low noise, high speed, 16-/18- bit successive approximation register (SAR) ADCs with integrated front end buffers. These ADCs accept a wide common mode range. Pico-amp inputs and high CMRR enable these ADCs to connect directly to a wide range of sensors without compromising measurement accuracy. The following text refers to the LTC2358-18 but applies to all parts in the family, the only differences being the number of bits, number of channels and the maximum sample rate. The LTC2358-18 has a flexible SoftSpan™ interface that allows conversion-by-conversion control of the input voltage span on a per-channel basis. An internal 2.048V reference and 2X buffer simplify basic operation while an external reference can be used to increase the input range and the SNR of the ADC.

DC2365A-G
LTC2353-16 Demo Board | Buffered Dual, 18-Bit, 550ksps Simultaneous Sampling SAR ADC (Requires DC590, DC2026 or DC890)
DC2365A - Demo Board Image

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC2353-16的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览