Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

LT6658

推荐用于新设计

精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双路输出跟踪基准电压源
    • 每个输出可配置为6V
    • 输出1:150mA源电流/20mA吸电流
    • 输出2:50mA源电流/20mA吸电流
  • 低漂移:
    • A 级:10ppm/°C (最大值)
    • B 级:20ppm/°C (最大值)
  • 高准确度:
    • A 级:±0.05% (最大值)
    • B 级:±0.1% (最大值)
  • 低噪声:1.5ppmP-P(0.1Hz至10Hz)
  • 宽工作电压范围至 36V
  • 负载调整率:0.25μV/mA
  • AC PSRR:96dB(10kHz时)
  • 输出端上的开尔文检测连接
  • 热关断
  • 各路输出提供单独的电源引脚
  • 可用输出电压选项:1.2V、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V。所有选项都可调
  • 采用裸露焊盘封装MSE16
LT6658
精准、双路输出、高电流、低噪声电压基准
LT6658 Application Circuit LT6658 Performance Graph LT6658 Pin Configuration LT6658 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
线性稳压器 1
LT3040 推荐用于新设计 20V、200mA、超低噪声、超高 PSRR 精准 DAC/基准缓冲器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LT6658
  • LT6658-1.2
  • LT6658-1.8
  • LT6658-2.5
  • LT6658-3
  • LT6658-3.3
  • LT6658-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2432A

LT6658演示板 | 低噪声、高电流、精密基准电压源

产品详情

演示电路2432B内置LT6658,一款精密双通道输出基准电压源,集低漂移低噪声基准电压源和线性稳压器的性能于一体。演示电路提供1.25V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5V输出选项器件。即使负载很大,两个输出也非常适合驱动高分辨率ADC和DAC的精密基准输入,同时充当用于微控制器和其他配套器件供电的输出电源。两个输出具有相同的精度规格,并在温度范围内保持一致。每个输出可使用外部电阻进行配置以提供高达6V的输出电压。


 

eval board
DC2432B-A

LT6658-1.2 演示板 | 低噪声、高电流的精准型基准电压源

产品详情

演示电路 2432B 采用 LT6658,后者是一款精准的双输出基准电压源,集低漂移低噪声基准电压源和线性稳压器的性能于一身。演示电路具有可提供 1.25 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V 和 5 V 输出选项。两个输出都非常适合驱动高分辨率 ADC 和 DAC 的精准基准电压源输入 (即使在重负载下也不例外),并且同时充当向微控制器和其他支持器件供电的输出电源。两个输出具有相同的精准度规格,并在整个温度范围内相互跟踪。每个输出可通过外部电阻器进行配置以提供一个高达 6 V 的输出电压。

eval board
DC2432B-B

LT6658-1.8 演示板 | 低噪声、高电流的精准型基准电压源

产品详情

演示电路 2432B 采用 LT6658,后者是一款精准型双输出基准电压源,集低漂移低噪声基准电压源和线性稳压器的性能于一身。演示电路可提供 1.25 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V 和 5 V 输出选项。两个输出都非常适合驱动高分辨率 ADC 和 DAC 的精准基准电压源输入 (即使在重负载下也不例外),并且同时充当向微控制器和其他支持器件供电的输出电源。两个输出具有相同的精准度规格,并在整个温度范围内相互跟踪。每个输出可通过外部电阻器进行配置以提供一个高达 6 V 的输出电压。

eval board
DC2432B-C

LT6658-2.5 演示板 | 低噪声、高电流的精准型基准电压源

产品详情

演示电路 2432B 采用 LT6658,后者是一款精准的双输出基准电压源,集低漂移低噪声基准电压源和线性稳压器的性能于一身。演示电路可提供 1.25 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V 和 5 V 输出选项。两个输出都非常适合驱动高分辨率 ADC 和 DAC 的精准基准电压源输入(即使在重负载下也不例外),并且同时充当向微控制器和其他支持器件供电的输出电源。两个输出具有相同的精准度规格,并在整个温度范围内相互跟踪。每个输出可通过外部电阻器进行配置以提供一个高达 6 V 的输出电压。

eval board
DC2542A

LTC2358-18、LTM2893、ADA4522-1、LT6658演示板 | 隔离式工业数据采集板(需要ArrowSoCkit)

产品详情

演示电路2542A是一个基于LTC2358-18的参考设计,用于鲁棒的工业数据采集应用。LTC2358-18能够测量具有宽输入共模范围的高电压;不过,DC2542A可提供支持高达400V的连续输入保护。DC2542A与提供浪涌保护的气体放电管相结合,能够耐受极端损害。


请点击此处,了解Arrow SoCkit

eval board
DC2677A

LTC2358-18、LT6658、ADA4522-2工业数据采集非隔离板

产品详情

演示电路2677A是一个适合鲁棒的工业数据采集应用的LTC®2358-18参考设计。LTC2358-18能够测量具有宽输入共模范围的高电压;不过,DC2677A可提供支持高达400V的连续输入保护。DC2677A与提供浪涌保护的气体放电管相结合,能够耐受极端损害。

该参考设计包括LTC2358-18 SAR ADC、ADA4522-2双通道零漂移运算放大器和用于传感器激励的LT6658双路输出高电流基准电压源。

数字接口是一款HSMC(高速夹层连接器),兼容Altera Cyclone V SoCkit和其他支持3.3V CMOS I/O的Altera FPGA评估板。

eval board
DC2432B-F

LT6658-5 演示板 | 低噪声、高电流的精准型基准电压源

产品详情

演示电路 2432B 采用 LT6658,后者是一款精准的双输出基准电压源,集低漂移低噪声基准电压源和线性稳压器的性能于一身。演示电路可提供 1.25 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V 和 5 V 输出选项。两个输出都非常适合驱动高分辨率 ADC 和 DAC 的精准基准电压源输入 (即使在重负载下也不例外),并且同时充当向微控制器和其他支持器件供电的输出电源。两个输出具有相同的精准度规格,并在整个温度范围内相互跟踪。每个输出可通过外部电阻器进行配置以提供一个高达 6 V 的输出电压。

eval board
DC2432B-D

LT6658-3 演示板 | 低噪声、高电流的精准型基准电压源

产品详情

演示电路 2432B 采用 LT6658,后者是一款精准的双输出基准电压源,集低漂移低噪声基准电压源和线性稳压器的性能于一身。演示电路具有可提供 1.25 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V 和 5 V 输出选项。两个输出都非常适合驱动高分辨率 ADC 和 DAC 的精准基准电压源输入 (即使在重负载下也不例外),并且同时充当向微控制器和其他支持器件供电的输出电源。两个输出具有相同的精准度规格,并在整个温度范围内相互跟踪。每个输出可通过外部电阻器进行配置以提供一个高达 6 V 的输出电压。

eval board
DC2432B-E

LT6658-3.3 演示板 | 低噪声、高电流的精准型基准电压源

产品详情

演示电路 2432B 采用 LT6658,后者是一款精准的双输出基准电压源,集低漂移低噪声基准电压源和线性稳压器的性能于一身。演示电路可提供 1.25 V、1.8 V、2.5 V、3.0 V、3.3 V 和 5 V 输出选项。两个输出都非常适合驱动高分辨率 ADC 和 DAC 的精准基准电压源输入 (即使在重负载下也不例外),并且同时充当向微控制器和其他支持器件供电的输出电源。两个输出具有相同的精准度规格,并在整个温度范围内相互跟踪。每个输出可通过外部电阻器进行配置以提供一个高达 6 V 的输出电压。

DC2432A
LT6658演示板 | 低噪声、高电流、精密基准电压源
DC2432A - Schematic DC2432A
DC2432B-A
LT6658-1.2 演示板 | 低噪声、高电流的精准型基准电压源
DC2432B
DC2432B-B
LT6658-1.8 演示板 | 低噪声、高电流的精准型基准电压源
DC2432B
DC2432B-C
LT6658-2.5 演示板 | 低噪声、高电流的精准型基准电压源
DC2432B
DC2542A
LTC2358-18、LTM2893、ADA4522-1、LT6658演示板 | 隔离式工业数据采集板(需要ArrowSoCkit)
DC2542A
DC2677A
LTC2358-18、LT6658、ADA4522-2工业数据采集非隔离板
DC2677A_UG-1387 Image
DC2432B-F
LT6658-5 演示板 | 低噪声、高电流的精准型基准电压源
DC2432B
DC2432B-D
LT6658-3 演示板 | 低噪声、高电流的精准型基准电压源
DC2432B
DC2432B-E
LT6658-3.3 演示板 | 低噪声、高电流的精准型基准电压源
DC2432B

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LT6658的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览