概览
产品详情
演示电路2432B内置LT6658,一款精密双通道输出基准电压源,集低漂移低噪声基准电压源和线性稳压器的性能于一体。演示电路提供1.25V、2.5V、3.0V、3.3V、4.096V和5V输出选项器件。即使负载很大,两个输出也非常适合驱动高分辨率ADC和DAC的精密基准输入,同时充当用于微控制器和其他配套器件供电的输出电源。两个输出具有相同的精度规格,并在温度范围内保持一致。每个输出可使用外部电阻进行配置以提供高达6V的输出电压。
相关产品
文档
-
DC2432A - Schematic2016/10/24PDF32K
-
DC2432A - Demo Manual2017/8/4PDF255K
-
DC2432A - Design Files2016/10/24ZIP843K