ADI的核磁共振成像(MRI)解决方案
ADI的核磁共振成像(MRI)解决方案
应用简介
MRI系统原理和典型架构
核磁共振成像是一种无创成像技术,用于生成人体解剖和功能性图像,且无电离辐射。 MRI生成的图像具有出色的软组织对比度,对于 神经病学、肌肉骨骼、心血管和肿瘤学成像尤其有用。从水分子或脂肪分子中的氢原子核中检测信号,信号的采集以核磁共振现象为基 础,核磁共振指核自旋与磁场之间的交互作用。信号定位通过应用磁场的线性梯度来实现。磁体、梯度系统和射频(RF)系统通过与计算机系统连接,在不同的电子元件之间实现通信,进行复杂的交互,生成MR图像。梯度线圈用 于对MR信号进行三维定位(x、y和z)。这些线圈通过一个由梯度控制模块控制的高功率放大器进行操作。
系统设计考虑因素
• 低噪声性能是重要考虑因素• 快速响应时间和超精准控制对梯度控制至关重要
• 磁体质量方面的重要考虑因素是一致性或均匀性
> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
系统框图

注:上述信号链代表 MRI 系统。在具体设计中,模块的技术要求可能不同,但下表列出的产品代表了满足部分要求的 ADI 解决方案。
| 器件 | 1. 放大器 | 2. ADC驱动器 | 3. 温度传感器 | 4. 基准电压源 | 5. 混频器 | 6. PLL |
| 产品型号 |
· AD8675 · AD8676 |
· ADL5562 · ADA4937-1 · AD8352 · ADA4938-1 |
· ADT7310 · ADT7410 · ADT7320 · ADT7420 |
·ADR44x ·ADR43x ·ADR42x |
· ADL5801 · ADL5350 · AD8342 · AD8343 |
· ADF4002 · ADF4351 · ADF4350 · ADF4360-8 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||