ADIsimPower™ Voltage Regulator Design Tool

最快、最精确的电源管理设计工具!

ADIsimPower设计中心让您通过简单的三个步骤设计电源电路:

  • 第一步: 器件选型
  • 第二步: 设计和优化
  • 第三步: 仿真

ADIsimPower选择器根据您的特定应用要求,比较超过300个电源管理器件和超过10种不同拓扑架构的解决方案。

每个解决方案都考虑了IC、外部器件和工作条件,以匹配期望性能。

第一步: 器件选型


Input Parameters Output Parameters
Vin (min) V Vout V
Vin (max) V Iout A
Tmax C

第二步: 设计和优化

ADIsimPower设计工具集采用真实的器件行为生成完整的电源设计,并针对您的设计目标(效率、成本、尺寸或器件数)进行优化。 每个工具生成原理图、材料清单和性能数据,如波特图、瞬态响应、效率或器件上的热应力。

评估板可从快速原型制作工具直接订购。

由ADI公司电源应用工程师开发和使用!

 第三步: 仿真

ADIsimPE是一款线性和混合信号电路仿真器,由SIMetrix/SIMPLIS供电。

SIMetrix/SIMPLIS是针对模拟和混合信号电路设计和开发而优化的电路仿真套件。 SIMetrix模式处理普通的SPICE应用,尤其适合于线性电路。 SIMPLIS(仿真分段线性系统)模式用于离散时间和非线性电路,例如PLL和开关电源电路。

下载ADIsimPE


Additional Resources


Fundamentals of Voltage Regulators