Engineer in glasses testing stacked circuit boards with probes.

即将上线的网络研讨会:

三种实用方法,助你打造更加智能的电源系统

立即注册

banner background image

Silent Switcher®技术解决方案

低噪音Silent Switcher架构简化了设计和PCB布局,有助于简化开发并减少重新设计的机会。紧凑的Silent Switcher解决方案尺寸支持一系列应用,包括工业、仪器仪表和测量、医疗健康、航空航天、通信、汽车、能源、数据中心等。噪声消除技术提高了系统性能,具有超低EMI,所有负载下均可实现更高效率,改进了热性能,并较低的最小导通时间而实现了更高的降压比。

价值和优势

  • 高效率、低电磁干扰:Silent Switcher®稳压器的效率最高可达96%,电磁干扰(EMI)极低,符合CISPR 25标准5类限值要求。
  • 噪声消除:改善电磁干扰(EMI)、电压纹波及整体系统性能表现。
  • 紧凑、稳健的µModule®设计: 采用先进热管理技术,满足空间受限场景下的供电需求。
  • 广泛输入/输出支持:输入输出电压最高可达65 V,负载电流支持30 A,可在各类应用中实现高降压比转换。

技术优势——全方位选择,无需妥协

Silent Switcher技术

  • 低电磁辐射(EMI)
  • 高效率
  • 高开关频率

Silent Switcher 3技术

包含Silent Switcher技术的所有特性以及:

  • 低LT噪声(10 Hz至100 kHz)
  • 超快速瞬态响应
  • 超宽 Vout范围(低至0V)

Silent Switcher 2技术

包含Silent Switcher技术的所有特性以及:

  • 集成精密电容
  • 更小尺寸解决方案
  • 简化PCB布局

Silent Switcher µModule稳压器

包含Silent Switcher技术的所有特性以及:

  • 在尽可能小的电路板空间中实现高效率
  • 多输出、集成EMI屏蔽、超高PSRR
  • 采用系统级封装技术,实现更好的热性能
  • 缩小整体解决方案尺寸

ADI Silent Switcher技术

carousel title icon

解决方案资源

产品

显示更多

Arrow image

参考设计

显示更多

Arrow image

开发人员工具和资源

仿真模型

ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。
培训和支持
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

搜索我们的知识库

更快地找到答案——只需提问、搜索并从专家、同行、博客、论坛和常见问题解答中获取信息,所有内容尽在一处。

button icon

得到帮助