一个低噪声电压基准的 775nV 噪声测量

在仪表系统中,电压基准的稳定性和噪声常常决定了测量的极限。特别是基准噪声,它往往设定了稳定的分辨率极限。基准电压随着系统电源电压的持续下降而降低,因而使得基准噪声性能变得越来越重要。压缩的信号处理范围要求基准噪声实现同等的下降,以保持分辨率。噪声最终将转变成 A-D 转换器中的量化不确定性,从而在诸如量计、惯性导航系统、红外热成像、DVM 和医疗成像仪器等应用中引发抖动现象。 凌力尔特的新型低电压基准 LTC6655 在 2.5VOUT 条件下仅具有 0.33ppm (775nV) 的噪声。验证此极低的噪声电平将是一项难度颇高的测量工作,需要一个低于 160nV 的 1Hz 至 10Hz 噪声层。本视频播放资料概要介绍了测量方法并给出了最终的结果。