DS3232
量产超高精度、I²C RTC,集成晶体和SRAM
- 产品模型
- 4
概述
- 在0°C至+40°C范围内,精度为±2ppm
- 在-40°C至+85°C范围内,精度为±3.5ppm
- 为不间断计时提供电池备份输入
- 工作温度范围
- 商业级:0°C至+70°C
- 工业级:-40°C至+85°C
- 236字节电池备份SRAM
- 低功耗
- 实时时钟计数秒、分、时、星期、日期、月份和年份信息,具有有效至2099年的闰年补偿
- 两个定时闹钟
- 可编程方波输出
- 高速(400kHz) I²C接口
- 3.3V工作电压
- 数字温度传感器输出:精度为±3°C
- 老化修正寄存器
- /RST输入/输出
- 300mil、20引脚SO封装
DS3232是低成本温度补偿晶体振荡器(TCXO),内置精度极高的温度补偿实时时钟(RTC)以及236字节电池备份SRAM。此外,DS3232还具有电池输入,可在器件主电源掉电时保持精确计时。集成晶振提高了器件的长期精度,并减少了生产线的元件数量。DS3232具有商业级和工业级温度范围,并采用工业标准的20引脚、300mil SO封装。
RTC可以计数秒、分、时、星期、日期、月份和年份信息。对于少于31天的月份,月末日期自动调整,同时包括闰年修正功能。该时钟可以工作在24小时模式或带/AM/PM指示的12小时模式。提供两个可编程定时闹钟和可编程方波输出。地址和数据通过I²C双向总线串行传输。
精密的、经过温度补偿的电压基准和比较器电路用来监视VCC状态,以便检测电源失效,提供复位输出,并在必要时自动切换到备份电源。此外, 器件对/RST引脚进行监视,因此该引脚可作为按钮输入以产生µP复位。
应用
- GPS
- 服务器
- 远程信息处理
- 电表
参考资料
数据手册 1
设计笔记 8
技术文章 5
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS3232S# | 20-Lead SOIC (7.6mm x 13mm x 2.65mm) | ||
| DS3232S#T&R | 20-Lead SOIC (7.6mm x 13mm x 2.65mm) | ||
| DS3232SN# | 20-Lead SOIC (7.6mm x 13mm x 2.65mm) | ||
| DS3232SN#T&R | 20-Lead SOIC (7.6mm x 13mm x 2.65mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3232的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论