DS3231
量产超高精度、I²C接口、集成RTC/TCXO/晶体
- 产品模型
- 4
概述
- 0°C至+40°C范围内精度为±2ppm
- -40°C至+85°C范围内精度为±3.5ppm
- 为连续计时提供电池备份输入
- 工作温度范围
- 商用级:0°C至+70°C
- 工业级:-40°C至+85°C
- 低功耗
- 实时时钟产生秒、分、时、星期、日期、月和年计时,并提供有效期到2100年的闰年补偿
- 两个日历闹钟
- 可编程方波输出
- 高速(400kHz) I²C接口
- 工作在3.3V
- 数字温度传感器输出:精度为±3°C
- 老化修正寄存器
- /RST输出/按钮复位去抖输入
DS3231是低成本、高精度I²C实时时钟(RTC),具有集成的温补晶振(TCXO)和晶体。该器件包含电池输入端,断开主电源时仍可保持精确的计时。集成晶振提高了器件的长期精确度,并减少了生产线的元件数量。DS3231提供商用级和工业级温度范围,采用16引脚300mil的SO封装。
RTC保存秒、分、时、星期、日期、月和年信息。少于31天的月份,将自动调整月末的日期,包括闰年的修正。时钟的工作格式可以是24小时或带/AM/PM指示的12小时格式。提供两个可设置的日历闹钟和一个可设置的方波输出。地址与数据通过I²C双向总线串行传输。
精密的、经过温度补偿的电压基准和比较器电路用来监视VCC状态,检测电源故障,提供复位输出,并在必要时自动切换到备份电源。另外,/RST监视引脚可以作为产生µP复位的手动输入。
应用
- 全球定位系统(GPS)
- 服务器
- 远程信息处理
- 电表
参考资料
数据手册 2
设计笔记 8
技术文章 6
3rd Party Solutions 1
器件驱动器 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS3231S# | 16-Lead SOIC (7.6mm x 10.5mm x 2.65mm) | ||
| DS3231S#T&R | 16-Lead SOIC (7.6mm x 10.5mm x 2.65mm) | ||
| DS3231SN# | 16-Lead SOIC (7.6mm x 10.5mm x 2.65mm) | ||
| DS3231SN#T&R | 16-Lead SOIC (7.6mm x 10.5mm x 2.65mm) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS3231的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论