DS1920
量产iButton温度记录仪
- 产品模型
- 1
概述
- 数字温度计可在0.2s(典型值)内测量-55°C至+100°C范围内的温度
- 零待机功耗
- 0.5°C分辨率,数字温度读数为°C值的二进制补码
- 访问内部计数器有助于通过插值提高分辨率
- 将控制、地址、数据和电源减少到单个数据触点
- 器件生成的8位CRC可确保数据完整性
- 8位系列代码规定了DS1920与读取器的通信要求
- 借助特殊命令集,用户可以跳过ROM部分并同时为总线上的所有器件执行温度测量
- 2字节EEPROM可用作警报触发器或用户存储器
- 警报搜索会直接指示哪个器件检测到触发警报的温度
iButton®温度记录器(DS1920)提供-55°C至+100°C范围内的直接数字化9位温度读数,增量为0.5°。iButton通过硬件端口接口使用1-Wire®协议与处理器进行通信。端口接口提供物理链路并处理通信协议,使处理器能够通过简单的命令访问iButton资源。两个字节的EEPROM可用于设置警报触发器或存储用户数据。
该温度计采用DS1920封装,可以在恶劣的环境中测量温度。与所有其他iButton器件一样,DS1920具有唯一的序列号。1-Wire接口将数据输出、地址和电源减少到一根线。借助唯一的序列号,多个1920可以共享同一条总线,由放置在不同部位的多个传感器向处理器上的单个端口报告。多点DS1920可在建筑物、设备或机械内部以及过程监测与控制中提供超低功耗的温度检测网络。通过适当的配件,DS1920可以轻松连接到物体或电路板上。
参考资料
数据手册 2
应用笔记 2
设计笔记 1
技术文章 17
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1920-F5+ | iButton F5 MicroCan |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
2月 5, 2020 - 1923 ASSEMBLY |
||
| DS1920-F5+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1920的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论