概览
优势和特点
- ADAQ23876 15MSPS、16位 μModule评估板
- 通用模拟信号调理电路
- 板载基准电压源、LDO 和电源电路
- 用于对时域和频域进行控制及数据分析的PC软件
- 兼容系统演示平台(SDP-H1)
产品详情
EVAL-ADAQ23876FMCZ评估板(参见用户指南中的图 1)可简化对ADAQ23876 15 MSPS、18位高速精密μModule®数据采集解决方案的评估。EVAL-ADAQ23876FMCZ展示了ADAQ23876 μModule的性能,是适用于各种应用的多功能工具。
ADAQ23876 μModule将多个通用信号处理和调节模块组合到套件中,其中包括低噪声全差分模数转换器(ADC)驱动器、稳定的基准电压源缓冲区、高解析度、18位、2 MSPS逐次逼近寄存器(SAR)ADC以及实现最佳性能所需的关键无源元件。
EVAL-ADAQ23876FMCZ 通过160引脚的连接器与高速系统演示平台(SDP)SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)相连,如用户指南中的图2所示。
有关ADAQ23876的完整详细信息,请参阅ADAQ23876数据手册,在使用EVAL-ADAQ23876FMCZ时,必须同时参阅该数据手册和本用户指南。
技术与领域
相关产品
包装内含
EVAL-ADAQ23876FMCZ评估板
使用入门
需要的设备
- 在Windows®10或更高版本环境下运行的PC
- SDP-H1(EVAL-SDP-CH1Z)控制板
- 低噪声、精密信号源(例如SYS-2700系列)
- 标准USB A到USB mini-B
- 适用于18位测试的带通滤波器(基于信号频率的数值)
所需软件
- ADAQ23876或ADAQ23878 ACE插件
- SDP-H1驱动器
在线购买
所示报价为单片价格
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。