概览
优势和特点
- AD7284的全功能评估板
- 单独的主从评估套件
- 直流菊花链或隔离式菊花链选项
- 主配置套件
- 兼容EVAL-SDP-CB1Z
- 独立工作能力
- 隔离电源和接口
- 从配置套件
- 可以与AD7284主配置套件一同使用
- 直接与AD7284主板接口
- 菊花链功能,最多可以连接20个器件
- 与ADI公司的系统演示平台(SDP) EVAL-SDP-CB1Z配合使用时,PC软件用于控制和数据分析
产品详情
AD7284是一款完整的14位分辨率、锂离子电池监控系统,集成了多个电压和辅助模数转换器(ADC)输入通道。有关器件的完整详情可参考ADI公司的AD7284数据手册,使用评估套件时应同时参阅数据手册和本用户指南。
主板上的板载元件包括使用ADuM1201和ADuM5401数字隔离器的隔离电源和接口以及使用ADP3303和ADP7104稳压器的电源。
AD7284主板与ADI公司的EVAL-SDP-CB1Z SDP板配合使用,SDP板可与评估板分开购买。