概览
优势和特点
- 模块上系统 (SoM) 三连接接口
- ADI公司 ADAU1979 – 四通道模数转换器
- ADI公司 ADAU1962A – 12 通道 高性能 192kHz 24 位 DAC
- CAN FD 2× ADM3056E
- Macronix MX66LM1G45G 1 Gbit OSPI 闪存
- 千兆比特以太网 TI DP83867
- 10/100 以太网 TI DP83848
- USB 2.0 PHY 微芯片 USB3340
- USB 2.0 至 QSPI FTDI
- MicroSD 卡座
- 2× A2B 接口连接器
- 调试接口 (JTAG),板载 ICE-1000 仿真器
- 需要模块板上的兼容系统(例如, EV-21569-SOM)
- 免费的 CrossCore® Embedded Studio EZ-KIT 许可证
产品详情
通过EV-SOMCRR-EZKIT载波板,用户可以对任何ADI系统化模块(SoM)板(例如,EV-21569-SOM)实现即插即用。它使用户可以评估ADI SHARC+音频处理器上最常见的外设和接口(例如音频、以太网、MLB、USB、CAN等)且集成了板载ICE仿真器,无需外部仿真器大大节省了附加成本。最后,EV-SOMCRR-EZKIT载波板还可以连接到外部A2B板以便轻松扩展客户系统应用。EV-SOMCRR-EZKIT载波板可以单独购买或作为EZ-KIT评估系统工具包(例如,EV-21569-EZKIT)的一部分
连接到支持的SOM板时,EV-SOMCRR-EZKIT载波板利用CrossCore® Embedded Studio (CCES)开发工具,使开发人员可加快产品上市。该开发环境有助于先进应用代码开发和调试,例如:
- 创建、汇编、组装和链接采用C++、C和汇编语言编写的应用程序
- 在应用程序中加载、运行、步进、停止和设置断点
- 读写数据和程序内存
- 读写内核和外设寄存器