-
Eterna Eval/Dev Board Set Guide10/1/2015PDF3M
概览
产品详情
经过RF认证的DC9022SmartMesh®WirelessHART入门套件提供了针对您的应用需求 (包括高可靠性、超低功耗、可扩展性和易安装性) 评估 SmartMesh 网络性能所需的所有工具。这加快了器件集成和应用开发。
DC9022 入门套件包括 5 个 mote,即节点 DC9018A-C),以使用户能够在特定应用的 RF 环境中快速部署多跳网格网络。利用软件图形用户界面 (GUI),可快速查看网格网络形式、以及主要的性能统计数据 (比如数据可靠性和延迟)。
DC9018A-C 评估/开发节点模块具有易于探查的信号引脚。此外,该入门套件还可对管理器和节点软件应用程序接口 (API) 进行访问,以实现应用软件开发。
DC9022 入门套件在 2.4000GHz 至 2.4835GHz 的国际免许可频段内工作,并包括用于日本以及美国、加拿大和欧洲的 RF 有意辐射体认证。该入门套件和演示板仅用于评估目的。用户仍有责任在实际的最终应用中验证正确和可靠的工作。
SmartMesh WirelessHART入门套件——包括以下物品:
- 一个封装管理器(LTP5903CEN-WHRB)
- 五个评估/开发节点 (DC9018A-C)
- 一个Eterna接口卡 (DC9006),其包括一个 DC9004 适配器卡
- 附加的 CR2032 电池
- 电缆
文档
-
DC9022 SmartMesh WirelessHART RF Certified Starter Kit Flyer10/1/2013PDF1M
-
SmartMesh WirelessHART Tools Guide12/4/2015PDF8M
-
DC9006A - Design Files11/17/2014ZIP2M
-
DC9018A - Design Files12/9/2013ZIP1M
-
SmartMesh WirelessHART Easy Start Guide6/18/2014PDF918K
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。