概览

产品详情

演示电路2677A是一个适合鲁棒的工业数据采集应用的LTC®2358-18参考设计。LTC2358-18能够测量具有宽输入共模范围的高电压;不过,DC2677A可提供支持高达400V的连续输入保护。DC2677A与提供浪涌保护的气体放电管相结合,能够耐受极端损害。

该参考设计包括LTC2358-18 SAR ADC、ADA4522-2双通道零漂移运算放大器和用于传感器激励的LT6658双路输出高电流基准电压源。

数字接口是一款HSMC(高速夹层连接器),兼容Altera Cyclone V SoCkit和其他支持3.3V CMOS I/O的Altera FPGA评估板。

文档

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。