概览

产品详情

演示电路2262是一款集成同步正向隔离电源的PoE受电设备(PD),内置LT4276和理想二极管电桥控制器(LT4321)。


LT4276提供IEEE802.3af(PoE、1类)、IEEE802.3at(PoE+、2类)、LTPoE++ PD接口和电源控制。当PD连接到PSE时,LT4276将导通外部低电阻、高功耗N通道Hot Swap FET。LT4276可控制高功耗、小尺寸电源,该电源利用高效率、同步整流的有源箝位正向拓扑。LT4321可较大程度地降低电桥损耗,进一步提高了效率。

相关产品

硬件 (2)

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。