概览
产品详情
演示电路 2135A 显示了简单的直流精度 ADC 驱动器电路,该电路可将 ±10V 单端输入信号转换为全差分信号,能够驱动 LTC2378-20 且合并线性误差仅为 2ppm。LTC2378-20 是一款具有串行输出的低功耗、低噪声 20 位 SAR ADC,采用 2.5V 单电源供电。该演示手册针对 LTC2378-20,但适用于该系列中的所有器件,唯一区别在于最大采样速率。LTC2378-20 支持 ±5V 全差分输入范围和 104dB SNR,功耗仅为 21mW,在 20 位下实现最大 ±2ppm INL 无失码。DC2135A 为 DN1032 附带的 PCB。有关此演示电路的工作原理,请参阅此设计笔记。提供伪差分输入驱动选项。