概览

产品详情

演示电路1815A内置LTC4266A四通道供电设备(PSE)控制器,能够向兼容LTPoE++的供电设备(PD)提供高达90W的LTPoE++™功率。专有检测/分类方案支持LTPoE++ PSE和LTPoE++ PD之间的相互认证,同时保持与现有类型1 (13W)和类型2 (25.5W) PD的兼容性和可互操作性。LTC4266A特性组合是常见LTC4266的超集。这些PSE控制器利用低RON外部MOSFET和0.25Ω检测电阻,该电阻在LTPoE++电流电平下特别重要以保持尽可能低的散热性能。

相关产品

硬件 (7)

控制器板

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。