概览

优势和特点

  • 14/16/18位、模数转换器
  • 100 KSPS至1.3 MSPS
  • 标准SPI PMOD接头/引脚排列
  • 可连接到第三方FPGA和MCU平台


产品详情

PMOD兼容评估/原型制作板提供一个小尺寸、低成本模数转换选项。进行原型制作时,该板可配合您中意的MCU或FPGA开发板使用,该开发板配有SPI PMOD外设连接器。直接的电气和物理连接都能帮助您快速开发适合您系统的软件。


该板还可用作使用系统演示平台(EVAL-SDP-CB1Z)和适配器板(SDP-PMD-IB1Z)的评估板。与系统演示平台配合使用时,用户通过随附的LabView软件GUI可以对ADC的性能进行分析。


使用入门

要开始评估,需要以下器件:

  • EVAL-AD7xxx-PMDZ
  • EVAL-SDP-CB1Z
  • SDP-PMD-IB1Z
  • 微型USB电缆
  • 带USB端口的PC或笔记本电脑
  • 10引脚PMOD Pulsar软件
  • 输入信号

如需逐步操作说明,请参阅wiki页面获取更多信息。 https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/circuits-from-the-lab/pulsar-adc-pmods


硬件 (2)

控制器板

转接板

在线购买

所示报价为单片价格

所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。