-
EVAL-CN0357-ARDZ Design & Integration Files3/6/2023ZIP1 M
概览
优势和特点
- 尺寸兼容Arduino
- 针对多种其它气体可编程
- 分辨率低至1ppm
- 低功耗、单电源供电
产品详情
CN0357 是一款使用电化学传感器的单电源、低噪声、便携式气体探测器。 本示例中使用Alphasense CO-AX一氧化碳传感器。 对于探测或测量多种有毒气体浓度的仪器,电化学传感器能够提供多项优势。 大多数传感器都是针对特定气体而设计,可用分辨率小于气体浓度的百万分之一(ppm)。文档
-
CN0357 Shield Evaluation Board User Guide1/15/2015WIKI
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers8/23/2023PDF784 K
-
CN0357:使用电化学传感器的低噪声、单电源有毒气体探测器, 集成可编程增益 TIA ,可用于快速原型制作1/22/2015PDF961 K
-
ADICUP360——从传感器到云的完整物联网开发套件10/15/2018
-
物联网资产健康跟踪与远程有毒气体检测10/15/2018
-
ADI公司连接:物联网开发平台10/15/2018
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。